Sensores indutivos de distância com saída digital

Medição analógica, saída digital

Saída digital BAWOs sensores indutivos de distância tem uma saída proporcional à distância entre a face sensora e o objeto metálico a ser detectado. Em muitas aplicações também é necessário um sinal de comutação em pontos específicos ao longo da aproximação do alvo. Por meio destes sinais de comutação é detectado quando uma determinada posição, por exemplo, distância em relação a uma peça da máquina, é atingida. No passado, uma interface analógico/digital adicional era necessária. Esta interface não é mais necessária, pois a Balluff desenvolveu um sensor de deslocamento analógico com três saídas digitais programáveis integradas.

Medição analógica, saída digital

saída digital BAW appl

Quatro em um – Três sensores digitais e um analógico

Ao invés de montar dois dispositivos, basta a instalação de um único sensor. Por meio da programação das saídas digitais através de cabo, as três distâncias sensoras podem ser ajustadas mesmo em locais de difícil acesso e a saída analógica atende toda faixa de detecção.