P111

O módulo Profibus para a integração de baixo custo de transdutores lineares Micropulse

Os módulos Profibus P111 foram concebidos para a conexão dos transdutores lineares Micropulse, o sistema de medição de deslocamento robusto e de aplicação universal para condições ambientais severas.  Graças  ao invólucro metálico robusto, os módulos Profibus P111 atendem aos mais severos requisitos mecânicos e são ideais para aplicação em ambientes industriais com condições desfavoráveis. Os módulos possuem quatro portas independentes entre si para os transdutores lineares Micropulse BTL. Pode ser aplicado um máximo 16 encoders de posição por porta BTL. O comprimento nominal máximo é de 7.500 mm. Dependendo da versão, quatro outras portas podem ser ocupadas com sensores digitais ou analógicos.

Com a combinação  entre transdutor de deslocamento Micropulse BTL e módulos Profibus P111 é possível atingir o ideal de funcionalidade e máxima eficiência de custos na integração de barramentos de campo.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui