O monitor BVS-E oferece a melhor visão geral

Visualização simples dos resultados de leitura e de verificação

BVS Monitor prodO monitor BVS-E é uma unidade de visualização simples e compacta para todos os sensores BVS-E. Nele os usuários podem ver tudo aquilo que o sensor "vê".

O monitor BVS-E visualiza as imagens atuais do sensor e os códigos lidos, pode exibir a estatística do processo ou imagens de falha, e permite adaptar a verificação durante a operação. Desta forma, desvios indesejados do projeto são prontamente detectados e podem ser imediatamente eliminados. Isto torna possível minimizar as interrupções de produção e os tempos de preparação.

Operação intuitiva

A tela de LCD de alto contraste é de operação intuitiva. Em caso de troca de peças, a verificação pode ser adaptada diretamente – sem PC. Os longos trabalhos de ajuste se tornam, portanto, desnecessários. E as alterações não permitidas podem ser impedidas pelo conceito integrado de usuário.

Montagem versátil

O monitor é de montagem versátil. Ele pode ser encaixado em um trilho DIN padrão, integrado em um painel de comando ou ser fixado com o sistema de montagem BMS da Balluff. 

Resumo de todas as vantagens

  • Exibição de imagens, eventos e estatísticas: para um processo de verificação transparente 
  • Ajuste das verificações no decorrer do processo 
  • Troca de verificações sem CLP (controlador) 
  • Conceito de operação com senhas para colaboradores, operadores e administradores 
  • De operação simples e com ampla visão geral 
  • Compatível: pode ser instalado em todos os sensores  Conexão no sensor através de cabeamento direto ou rede (TCP/IP)

Sensores de visão BVS-E com  monitor  em aplicação

G P BVS 0002 01 01

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui