Melhor equipados para ambientes severos

Sensores ultrassônicos Steelface

Os sistemas de envase na indústria alimentícia estão sujeitos a regras rigorosas de higiene, o que faz com que sejam usados meios agressivos para a limpeza. Por isto, os sensores utilizados devem ser excepcionalmente robustos e resistentes a produtos químicos.

Com o sensor ultrassônico Steelface, a Balluff não oferece somente um sensor resistente à corrosão e à temperatura para a medição de nível e detecção de objetos, mas também um sensor preciso em invólucro de aço inoxidável fechado e de alta qualidade (AISI 316Ti) com a classe de proteção IP 68/69K. As espumas de limpeza agressiva não o afetam.

Ele opera de forma confiável e sem contato através de névoa, vapor ou poeira. E isto a partir de uma grande distância. Ele se distingue por seu grande alcance. Além disto, ele não necessita de uma contraparte, tornando-o mais flexível e simples de aplicar do que outros sensores. A atualização e a montagem são extremamente simples. Na versão analógica, ele não precisa ser ajustado nem uma única vez. E o ajuste é simples para a versão comutável.

Suas vantagens

  • Grande alcance
  • Medição contínua sem contato
  • Resistente a produtos químicos
  • Corpo em aço inoxidável de alta qualidade (AISI 316Ti)
  • Classe de proteção IP 68/69K
  • Resistente à corrosão
  • Não influenciado por névoa, vapor ou poeira
  • Fácil adaptação ao processo

Detecção de nível com sensores ultrassônicos Steelface