Sensores de distância optoeletrônicos com interface IO-Link

Precisão e eficiência em um único sensor

Os sensores de distância optoeletrônicos com interface IO-Link possuem um invólucro metálico robusto e uma faixa de trabalho de até 6 m. A distância registrada é emitida através da interface IO-Link. Além disto, no modo IO-Link, a partir do controlador é possível ajustar confortavelmente os dois pontos de comutação, desligar o laser ou travar botões. Graças ao princípio de medição baseado no tempo de percurso da luz são possíveis alcances maiores do que nos sensores que usam o processo de triangulação ou sensores ótico energéticos. O ajuste dos sensores é executado através de dois botões de teach.

Esta inovadora tecnologia de sensor com a sua elevada variância nos circuitos de saída é usada em aplicações em que os métodos convencionais encontram os seus limites tecnológicos ou econômicos. Por exemplo, ele é usado na detecção de pequenos objetos a partir de grandes distâncias e condições difíceis, tais como executar a detecção a partir do "lado exterior" de processos com altas temperaturas ou em células robô.

Sensores de distância optoeletrônicos BOD em aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui