Sensores de visão BVS–E infravermelhos

Invisíveis – para maior confiabilidade

A "luz ambiente" variável pode influenciar negativamente a confiabilidade da verificação dos sensores de visão convencionais. Simultaneamente, os colaboradores e técnicos frequentemente se sentem incomodados pela luz pulsante.

Alívio para os operadores

Ambos estes problemas podem ser evitados por meio da aplicação de sensores de visão com luz infravermelha.
A iluminação infravermelha do novo BVS-E infravermelho é invisível para o olho humano, fazendo com que os pulsos de luz não incomodem os operadores.

A luz ambiente é filtrada

O BVS-E infravermelho verifica todos os objetos com alta qualidade. O seu filtro de luz integrado de forma permanente impede que a luz ambiente visível comprometa a verificação. Desta forma, o BVS-E infravermelho garante alta confiabilidade do processo.

Diversas versões para atender requisitos individuais

As diferentes óticas e as versões de modelo Standard, Ident e Advanced permitem que se escolha o tipo correto para a sua aplicação.

Montagem simples

Todas as versões possuem um invólucro extremamente compacto e adequado para o ambiente industrial, que pode ser montado de maneira fácil e flexível.

Recursos e vantagens

  • Luz invisível: não incomoda os operadores
  • Filtro de luz integrado: para elevada confiabilidade do processo
  • Não nocivo para os olhos, certificado conforme a CE (EN 62471:2008): máxima proteção para os colaboradores
  • Intensidade luminosa 10 % maior em comparação aos sensores de luz vermelha equivalentes

Exemplo de aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui