Sensores de visão BVS–E identificação

Leitura rápida e confiável de códigos

Leitura

O BVS-E Ident consegue detectar facilmente os seus produtos. Ele é capaz de ler os códigos convencionais de barras e de Data Matrix de dados de maneira segura, rápida e confiável. Os desvios de posição são irrelevantes. Estes são compensados pelo sensor.

Independentemente do fato dos códigos estarem contidos em uma etiqueta adesiva, estarem impressos, gravados a laser ou marcados diretamente: o BVS-E executa uma leitura após a outra – e isto até 40 vezes por segundo.

Verificação

Além disto, o sensor de visão verifica se o conteúdo do código está correto e, desta forma, garante que somente os produtos corretos sejam utilizados. Adicionalmente, com a função "OCV" é possível verificar textos e sequências numéricas para, por exemplo, monitorar as datas de validade em um produto.

Avaliação da qualidade do código

Com o sensor de visão também é possível avaliar a qualidade do código conforme a norma ISO. Isto permite aumentar a segurança do processo, pois códigos de difícil leitura são descartados de maneira confiável. Os seus produtos permanecem consistentemente identificáveis.

Montagem flexível

O invólucro extremamente compacto e adequado para ambientes industriais é montado de maneira simples e flexível. Ele também permite a montagem em condições de espaço restrito.

Para requisitos individuais

A disponibilidade de diferentes óticas e versões com iluminação interna de luz vermelha ou infravermelha permitem que seja selecionado o tipo correto para se adequar à sua aplicação.

Através de suas entradas e saídas digitais, instruções simples, tais como "ler o código" podem ser encaminhadas para o CLP. A interfaces integradas, tais como RS232 e Ethernet TCP/IP, permite o processamento econômico do conteúdo e da qualidade do código.

Resumo das suas vantagens

  • Operação simples e autoexplicativa
  • Leitura e verificação simultâneas de códigos de barras e códigos de matriz de dados
  • Avaliação da qualidade do código conforme a norma ISO
  • Leitura independente da posição, mesmo sob condições difíceis
  • Verificação de cadeia de caracteres
  • Emissão dos dados do código através de interface RS232 ou Ethernet
  • Iluminação com certificação CE – "não nociva aos olhos" também em infravermelho
  • Está disponível monitor externo para melhor acompanhamento do processo
  • Vasta gama de acessórios adequados para a indústria

Códigos legíveis

  • Interleaved 2-of-5
  • Code 39
  • Code 128
  • Pharmacode, Codabar
  • EAN 8, EAN 13
  • UPC-A, UPC-E
  • PDF 417

Códigos Data Matrix de dados legíveis

  • com alto ou baixo contraste
  • para códigos marcados e espelhados

Exemplo de aplicação

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui