Sensores globais com campo magnético para cilindros

Aderência perfeita no cilindro pneumático

Nossos sensores magnéticos compactos oferecem uma fixação perfeita. Eles correspondem exatamente aos diferentes canais de fixação dos cilindros. Por isso, eles podem não apenas serem fixados em qualquer perfil, mas também ser completamente embutidos:

  • montados por cima ou pela lateral
  • Versões cabo ou de conector

Para canais em C: BMF 204 e BMF 214

  • BMF 204 – para canal de 3,8mm
  • BMF 214 – para canal de 4mm
  • montado por cima ou pela lateral com excelente fixação
  • modelos miniatura para as garras e cilindro compactos
  • posicionamento exato

Para canais em T: BMF 235

  • BMF 235 – o padrão
  • LED grande de alto brilho para fácil visualização
  • montável por cima no canal em T (montagem "Drop-in“)
  • com chave de fenda ou chave sextavada de 1,5mm
  • corpo compacto com ótima fixação

V-Twin® – um conector para dois sensores

  • Modelos M8 ou M12
  • com um cabo de 4 fios ou dois cabos de 3 fios
  • aplicação em cilindros compactos
  • instalação mais rápida
  • diminuição dos custos
  • facilmente aplicável a distribuidores