Sensores de visão BVS-E em versões padrão e avançada

As versões ideais fornecem soluções perfeitas

Um sensor é suficiente para máxima qualidade

Com os sensores de visão BVS da Balluff, estarão sendo adquiridas alta produtividade, elevada economia e qualidade ideal. Use um sensor BVS nos casos em que forem necessárias diversas funções de monitoramento simultâneas ou em alternância rápida. Para tal, basta adaptar o sensor de visão em relação às suas tarefas. As conversões são possíveis em qualquer momento – mesmo durante o processo. Assim sempre haverá grande flexibilidade e será possível monitorar a sua produção com absoluta confiabilidade. Com o sensor de visão, basta um sensor para alta eficiência.

BVS-E Standard

Na versão padrão simples e de baixo custo para iniciantes, o sensor de visão disponibiliza 20 locais de memória de inspeção e a seleção livre entre sete ferramentas independentes, que podem ser giradas livremente. Podem ser configuradas até 25 características por inspeção:

  • Parametrização simples através de software
  • Ajuste automático do brilho da imagem
  • Detecção precisa das características
  • Diversos sensores em uma rede
  • Função de zoom e muito mais

BVS-E Advanced

O BVS-E Advanced é concebido para aplicações exigentes e rápidas. Além de todos os recursos da versão padrão, ele oferece também detecção de posição em 360° e operação lógica de diferentes características. Desta forma, é possível combinar as 25 ferramentas de forma a fazer uso integral das três saídas digitais:

  • Monitoramento da posição em 360° de todas as ferramentas
  • Maior taxa de peças graças às resoluções escaláveis
  • Circuito de saída através de operações lógicas
  • Tempos de processo mais curtos

Kits Added-Value

Os kits Added-Value estão disponíveis tanto para as versões padrão como avançadas. Eles contém todo o necessário para operar o sensor:

  • Sensor de visão com CD de software e manual de instruções
  • Suporte de fixação e acessórios de montagem
  • Cabos de alimentação e parametrização

E nos caso em que for necessária uma fonte de alimentação de 24 V para conexão , esta também poderá ser adquirida de nós.

Resumo de todas as ferramentas da linha de produtos

  • Verificação do brilho
  • Comparação de contraste
  • Controle de posição
  • Contagem de cantos
  • Comparação de largura
  • Detecção de amostra
  • Verificação de contorno
  • Comparação de caracteres
  • Detecção de amostra de 360°

BVS-E Advanced em aplicação


Nova funcionalidade nos modelos BVS-E Advanced

A função de detecção de amostra de 360° permite a detecção confiável de peças com diferentes posições de rotação. Não é mais necessário preocupar-se com o alinhamento do objeto. O objeto é monitorado de maneira confiável.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui