EtherCAT

Ainda mais simples do que o barramento de campo clássico

Módulo EtherCAT com oito portas link de ES, display integrado e servidor Web
O novo módulo EtherCAT também oferece funcionalidade link de ES total. Ele é de instalação simples e econômica. E as suas oito portas link de ES podem ser parametrizadas e usadas de forma totalmente independente. As portas link de ES também podem ser livremente configuradas como portas E/A padrão e, desta forma, oferecem oito outras entradas/saídas adicionais para sensores e atuadores padrão.

Como todos módulos baseados em Ethernet, o módulo EtherCAT também oferece um servidor Web e um display integrados para o diagnóstico rápido, sem necessidade de hardware e software adicional. Basta iniciar o Internet Explorer e entrar. O estado do módulo é exibido de imediato.

Ainda mais simples do que o barramento de campo clássico

  • atribuição automática de endereços
  • sem ajuste de rede
  • diagnóstico incorporado com localização de falhas
  • sem configuração de Switch e sem manuseio complexo de endereços MAC ou IP

Resumo do EtherCAT
EtherCAT é a tecnologia de Ethernet industrial caracterizada por excepcional desempenho, baixos custos, topologia flexível e manuseio simples.

Seleção livre de topologia
O EtherCAT oferece seleção livre de topologia, de modo que linha, ramificação, árvore e estrela podem ser combinadas de acordo com a sua livre escolha. Esta flexibilidade é reforçada pelo acoplamento e desacoplamento de dispositivos e segmentos durante a operação, bem como pela redundância das linhas da topologia em anel.

Adequado para arquiteturas centralizadas e descentralizadas
O EtherCAT é adequado para arquiteturas centralizadas e descentralizadas, é compatível com comunicações master/slave, master/master e slave/slave, bem como pode vincular barramentos de campo de nível inferior. O protocolo de automação EtherCAT abrange também o nível de fábrica e, para tal, faz uso da infraestrutura existente.

O EtherCAT suporta até 65.535 participantes, sendo que a sua física Fast-Ethernet permite uma distâncias de até 100 m entre cada dois participantes. Fibras óticas são usadas para distâncias maiores.

Qualquer um pode implementar
A tecnologia aberta, que qualquer um pode implementar, foi apresentada em 2003 e é padrão internacional desde 2007.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui