Sensores magnéticos em aço inoxidável

Os sensores magnéticos para a indústria alimentícia

Devido ao material corpo em aço inoxidável adequado para áreas alimentícias e à sua resistência comprovada contra produtos de limpeza agressivos, os sensores magnéticos da Balluff são a primeira escolha quando se trata dos processos com humidade e higiênicos como da indústria alimentícia.

A máxima impermeabilidade devido a IP 67, IP 68 e IP 69K, bem como resistência a
temperatura de até 120° C, garantem altíssima qualidade.
Isto garante longa vida útil e segurança de processo.

Sensores magnéticos em aço inoxidável ─ para as mais altas exigências

Sensores magnéticos de aço inoxidável ─ para as mais altas exigências

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui