Sensores óticos de forquilha BGL:

sensores unidirecionais oferecem vantagens evidentes

Incomparáveis na confiabilidade e precisão

Balluff GabellichtschrankenOs sensores óticos de forquilha são incomparáveis principalmente em relação à confiabilidade de operação e precisão. Através de um transmissor e receptor em uma única peça dispensam o uso de complexos sistemas de fixação e ajuste, garantindo um processo seguro e de menor custo.

Eixo mecânico e óptico idênticos

Quando os sistemas estão projetados, existe uma vantagem importante na instalação dos sensores de forquilha, pois o eixo mecânico entre o transmissor e receptor é sempre idêntico ao eixo ótico, por isso pode ser utilizado com referência em sua montagem.

Confiável e flexível

A alta resolução, precisão e repetibilidade são características que permitem que a série de forquilhas BGL sejam integradas a qualquer máquina ou equipamento. Ao fazer isso, o modelo pode ser selecionado pelo tamanho ideal para aplicação entre uma variedade de nove modelos diferentes, com larguras de forquilha entre 5 a 220 mm. As furações de fixação normalizadas tornam possível uma montagem eficiente, rápida e barata.

Fácil montagem

Durante o projeto e montagem das máquinas as forquilhas de luz BGL impressionam graças ao alinhamento simples para detecção do objeto e seu corpo metálico robusto. O usuário necessita apenas uma conexão elétrica simples e um conector. Isto também economiza custos e esforço.

Luz vermelha, infravermelha e laser

Os sensores óticos modelo forquilha Balluff são oferecidos com luz vermelha, luz infravermelha ou laser. Comparados aos leds comuns de luz vermelha, estes possuem um feixe de luz extremamente pequeno e preciso, bem visível mesmo em caso de grandes larguras de forquilhas, assim o alinhamento ao objeto é muito fácil.

Aplicações

Os sensores óticos modelo forquilha e forquilhas angulares são aplicados principalmente nas áreas de montagem e manipulação. Temos modelos para detecção de alvos transparentes como filmes, copos e garrafas, modelos para detecção de líquidos, identificando presença e ausência de nível, bolhas de ar em tubulações plásticas.

Forquilha ótica com saída analógica

A forquilha BGL-C através de um potente feixe de luz detecta com precisão desalinhamentos e posição de objetos como: bobinamento e desbobinamento de filmes plásticos, papeis, tecido e outros. Bicos para fixação de tubos de ar comprimido fazem parte do corpo do sensor, evitando assim paradas para limpeza.

Benefícios

  • Aumento no nível de confiabilidade de processos por estarem emissor e receptor em um mesmo corpo, não perdendo assim o alinhamento
  • Economia de tempo por ter uma montagem rápida, simples e sem necessidade de ajustes
  • Quatro possibilidades distintas de acordo com a necessidade na aplicação

Contagem de frascos transparentes com o BGL