Fontes de alimentação para o armário de distribuição

Desempenho de confiança para exigências elevadas

Operar instalações e máquinas eficientementeFontes de alimentação para o armário de distribuição
Todos os sistemas da automação industrial são atribuídos a uma alimentação de energia segura e limpa. A Balluff oferece fontes de alimentação de alto desempenho para o armário de distribuição, que asseguram a operação das instalações, sem falhas e de forma eficiente.

Tempo longo de operação – tempo longo de vida útil

Os aparelhos ultrasseguros garantem proteção do frágil sistema de comando eletrônico. Eles resistem à sobrecarga e à sobretensão. Com MTBF (Mean Time Between Failure) até 800.000 horas/91 anos, a disponibilidade das máquinas e instalações é garantida a longo prazo.

Nas carcaças metálicas

O amplo leque de modelos de carcaças metálicas IP20 ou de metal e plástico oferece uma boa capacidade nivelada em uma versão única - e tripla. Além dos 24 V, há outras tensões de saída à disposição.

Suas vantagens

  • Programa de fornecimento completo – tudo em uma única fonte
  • Segurança em caso de curto-circuito e sobrecarga em ambientes industriais
  • Alta disponibilidade de sistema de todos os dispositivos
  • Longa vida útil para uma operação confiável
  • Pacote abrangente de licença para aplicação global

Características específicasFonte de alimentação
Modo paralelo/único (1)
quando for exigida mais capacidade, é possível combinar várias unidades no modo paralelo (na maioria dos modelos).

Saída regulável (2)
configuração da tensão de saída, para compensar perdas na fiação e componentes distribuídos

Exibição do status (3)
LED para corrente contínua (CC) LIGADA e indicação de corrente contínua LO (na maioria dos modelos)

Conexões com proteção ao toque (4)
sem necessidade de dispositivos de proteção adicionais

Saída Ready (5)
informa o sistema de comando sobre a disponibilidade das fontes de alimentação (na maioria dos modelos)

Montagem robusta em trilho DIN (6)

CE-, UL/cUL-, CCC- e aprovações do TÜV (7)

Aplicação
Fontes de alimentação para o armário de distribuição

Fontes de alimentação para o armário de distribuição dão suporte a uma grande variedade de instalações

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui