Sensores indutivos de distância em aço inoxidável

Não apenas para a indústria alimentícia

BAW de aço inoxidávelOs sensores em aço inoxidável oferecem tudo o que é necessário para um processo de produção confiável, estável e higiênico. As fixações e conexões perfeitas em aço inoxidável garantem excelente integração.

Devido ao material do corpo ser em aço inoxidável ele se torna adequado para aplicações sanitárias e sua comprovada resistência contra produtos de limpeza, os sensores indutivos da Balluff são a primeira escolha quando se trata dos processos molhados e higiênicos da indústria alimentícia. Eles possuem máxima impermeabilidade devido ao IP 67, IP 68 e IP 69K. E são resistentes a temperaturas de até 120° C. Isto garante longa vida útil e segurança de processo, ou seja, máxima qualidade também em aplicações com exigências severas.

O padrão para as indústrias farmacêutica e alimentícia

A enorme variedade de sensores em aço inoxidável permite grande flexibilidade para a indústria farmacêutica, alimentícia e áreas com umidade. Pois os sensores se destacam por sua elevada impermeabilidade e resistência contra produtos de limpeza industrial. O IP 69K é padrão nessa linha de produtos.