Medição de nível com sensores ultrassônicos BUS M30E2

Quimicamente resistente – com membrana em PTFE

Sensores ultrassônicos BUS M30E2Os sensores ultrassônicos BUS M30E2 medem, sem necessidade de contato, o nível de tanques e reservatórios com uma pressão de até 6 bar. A combinação da saída digital e analógica possibilita a medição ao mesmo tempo. Uma membrana de PTFE protege os sensores contra líquidos agressivos.

A instalação estanque à pressão em um tanque realiza-se através de uma flange com rosca de 1". Filtros especiais de software permitem o uso em reservatórios, que são preenchidos por cima ou têm um agitador.

Destaques

  • medição sem contato de 30 mm a 1,3 m dentro do alcance de operação/ no limite máximo de 5 m
  • Diafragma com proteção em PTFE contra meios agressivos li>
  • Resistente a pressão até 6 bar
  • Conexão de processo G1
  • Corpo em aço inoxidável para aplicação na indústria alimentícia

Outros recursos

  • Saída digital e analógica em um único sensor ou com duas saídas digitais PNP
  • Ajuste simples através do visor digital
  • Classe de proteção IP 67

O sensor ultrassônico para produtos alimentícios monitora continuamente o nível em tanques com sobre pressão de até 6 bar.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui