Barreiras óticas de forquilha para detecção de líquidos

Detecção segura de nível através de um recipiente transparente

Barreiras fotoelétricas de forquilha BGLAs barreiras óticas de forquilha para detecção de líquidos são ideais para a detecção do nível de líquidos transparentes, coloridos ou turvos através de recipientes transparentes. Sua luz infravermelha detecta todos os líquidos com nível de água acima de 15%. Aderências finas são ocultas... Portanto, tarefas difíceis, tais como detecção de líquidos aquosos, tubos transparentes que têm diâmetro pequeno (≤ 6 mm) podem ser resolvidas.

As barreiras de luz possuem saída digital PNP ou NPN, normalmente aberta ou fechada.

Outros recursos

  • Largura da forquilha, 30 mm e 80 mm
  • Conector M8, 3 pinos
  • Classe de proteção IP 67

Barreiras óticas de forquilha detectam as condições limite mesmo em aplicações críticas, por exemplo, em tubos finos, transparentes.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui