Conector e cabos de conexão – para exigências individuais

Programa abrangente para todas as áreas da automação

Tudo de um único fornecedor
Para a aplicação ideal e imediata dos sensores e sistemas, o fabricante do sensor fornece os conectores e os cabos de conexão adequados. Isto ajuda na pronta integração e garante, desta forma, a rápida colocação em serviço.

Sortimento completo
Um programa abrangente de conectores está disponível para todas as áreas da automação. Com cabos de conexão, para montagem própria, bem como conectores e acessórios de barramento, para quase todas as redes. De M5 até M23 ou 7/8" para aplicações nos EUA.

Os mais diversos materiais – uso específico conforme a aplicação em todo o mundo
Você escolhe o material de acordo com o local de aplicação. Conexões PUR e PVC para a Europa e TPE para o mercado americano. Versões livres de halogênio ou halogenadas. Estas estão adicionalmente disponíveis em versões adequadas para esteiras porta-cabos, resistentes a respingos de solda ou resistentes a torção para uso em robótica.

Condições severas, tais como impactos, meios agressivos ou abrasivos, bem como líquidos refrigerantes e lubrificantes, não prejudicam estas linhas. Versões com certificação Ecolab ou em IP69K garantem a aplicação em áreas sensíveis, tais como na indústria alimentícia com os seus elevados padrões de higiene.

Ampla gama de temperaturas: –40°C até 180°C
Os conectores e cabos de conexão também estão disponíveis para altas temperaturas de até 180°C ou temperaturas baixas até –40°C. 

Sortimento completo para quase todas as redes

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui