Pequeno e fino

Sistema de fita magnética para medição linear com resolução de 1 µm

Sistema de fita magnética para medição linear com resolução de 1 µmO sistema de fita magnética para medição linear BML S1F possui a menor cabeça sensora com eletrônica integrada, o que significa que ele é ideal para os casos em que os deslocamentos necessitam ser medidos com precisão, mas onde o espaço disponível é restrito.

Campos de aplicação possíveis

Acionamentos lineares, equipamentos de corte a laser, sistemas de impressão, engenharia mecânica, estampadoras e mesas rotativas

Seus benefícios

Recursos técnicos para soluções customizadas:

  • Invólucro metálico robusto: resistente a interferências
  • Montagem longitudinal ou transversal: mínima demanda de espaço
  • Uso linear ou rotativo: universal
  • Sem histerese: sempre exato, independentemente da direção
  • Pulsos de referência: possibilidade de posicionamento exato
  • Corpos de medição com até 48 m de comprimento: permitem as mais diversas aplicações

Impressão perfeita graças ao posicionamento com precisão de micrômetros da cabeça de impressão


Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui