Fontes inteligentes de alimentação

Para excepcional disponibilidade do sistema

Quando for necessário operar os sistemas e as máquinas de maneira especialmente eficiente, a alimentação de energia deve ser confiável. As fontes inteligentes de alimentação da Balluff oferecem máxima confiabilidade. Pois elas fornecem um mapeamento completo do ambiente em que se encontram instaladas, permitindo um monitoramento contínuo.

LEDs garantem simplicidade de monitoramento

A carga e a intensidade de carga podem ser prontamente reconhecidas pelo operador por meio dos LEDs, permitindo que ele use a potência ideal. Além disto, é exibida a vida útil (life time) dos dispositivos. Isto torna a manutenção e a operação extremamente simples. E o usuário pode ver com precisão quando um dispositivo necessita ser substituído. A disponibilidade do sistema é ainda maior.

Suas vantagens

  • Monitoramento contínuo de máquinas e sistemas
  • Operação eficiente graças às fontes de alimentação confiáveis
  • Aplicação ideal dos dispositivos e prolongamento da vida útil
  • Planejamento da manutenção
  • Substituição dos dispositivos somente quando isto se fizer necessário

Versões
As fontes inteligentes de alimentação da Balluff estão disponíveis em duas versões
Classe de proteção IP-20 (com contato parafusado)

  • Temperatura de trabalho de –25° C a +80° C
  • Temperatura de armazenamento de –40° C a +70° C
  • Corrente de saída de 5 A e 10 A
  • MTBF > 800.000 horas
  • Vida útil de 15 anos (em 80 % de carga e 40° C)
  • Fator de eficiência até 93 %
  • Extremamente compacta
  • Os controles regulares não são mais necessários, o que reduz a manutenção e a conservação ao mínimo
  • Alta produtividade

Classe de proteção IP-67 (com conector de encaixe)

  • Temperatura de trabalho de –25° C a +80° C
  • Temperatura de armazenamento de –40° C a +70° C
  • Ideal para ambientes severos
  • Corrente de saída de 3,8 A e 8 A
  • MTBF > 800.000 horas
  • Vida útil de 15 anos (em 80 % de carga e 40° C)
  • Fator de eficiência até 92 %
  • O Invólucro fundido apresenta alta resistência a vibração e choques
  • Os controles regulares não são mais necessários, o que reduz a manutenção e a conservação ao mínimo
  • Alta produtividade
  • Extremamente compacta

Os campos de aplicação ideais das fontes inteligentes de alimentação são as instalações descentralizadas na indústria automotiva ou na engenharia mecânica etc.

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui