Conectores e cabos de conexão

  • Resumo
  • Conectores de encaixe
  • Cabos de ligação
  • Conectores de encaixe configuráveis

Conector de encaixe em aplicação

Conector macho Selecionar Conector fêmea Selecionar

Cabos de ligação em aplicação

Cabo de ligação - conectores fêmea/macho Selecionar Soquetes Selecionar

Conector de encaixe configuráveis em aplicação

Conector macho Selecionar Conector fêmea Selecionar

Linha completa de conectores para todas as áreas da automação. Com cabos de conexão, pré-montados, para montagem própria e conectores para redes industriais (BUS), bem como acessórios BUS.

Resumo de nossos recursos

Nós oferecemos conexões de PUR, PVC, e TPE livre de halogênio para o mercado. Versões adequadas para correias transportadoras, resistentes a respingos de solda e flexíveis para instalação em aplicações com movimentação, Ex. Esteira porta cabos ou robôs. Caso necessite de uma versão resistente a alta temperatura até 200°C sem proteção e com proteção de silicone até 280°C a Balluff tem a solução para sua aplicação, este recurso também está disponível. Insira os seus requisitos no seletor de produto. E será exibida a versão correspondente.

Conectores e cabos de conexão - customizados para atender aos seus requisitos


Conector para sensores globais

Econômico e disponível em estoque

Mais

Para exigências individuais

Programa abrangente para todas as áreas da automação

Mais

Alta qualidade para as indústrias farmacêutica e de embalagens

Conectores BCC com certificação Ecolab

Mais

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui