Sensores de inclinação

A posição sob controle

  • Resumo
  • Componentes

Sensores de inclinação em aplicação

Conectores e cabos de conexão Selecionar Sensores de inclinação Selecionar

Os sensores de inclinação medem o desvio em relação à horizontal em até 360°. Eles são perfeitos para o controle preciso de posição e para o monitoramento contínuo de movimentos rotativos.

Eles são de grande importância em várias aplicações. São aplicados com sucesso, por exemplo, em turbinas eólicas, usinas de energia solar e equipamentos hospitalares.

Vantagens

  • Princípio de medição sem contato e absoluto para uma integração simples em seu sistema
  • Alta precisão de 0,1° e desvio de temperatura extremamente reduzido para o controle preciso de seus processos
  • A faixa de temperatura ampliada de -40 a 85° C e um invólucro metálico compacto permitem a aplicação sob condições severas.

Insira os seus requisitos no seletor de produto. E será exibido o produto correspondente.


Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui