Sensores indutivos

Sensores para detecção de objetos metálicos

  • Resumo
  • Componentes

Sensores indutivos em aplicação

Conectores e cabos de conexão Selecionar Sensores indutivos Selecionar Dispositivos de fixação adequados Selecionar

Os sensores indutivos são usados para o controle, posicionamento e monitoramento de processos industriais automáticos. Os sensores indutivos detectam objetos metálicos.

Vantagens

  • Sem contato, isento de desgaste, não sensível à contaminação, resistente contra curto-circuito
  • Disponível a partir do modelo tubular Ø 3 mm até retangular 80x80 mm

Sensores indutivos – customizados para atender aos seus requisitos


Sensores indutivos

Diferentes versões oferecem maior flexibilidade

Mais

Ambientes agressivos? Não tem problema!

Confiável comutação mesmo em ambientes agressivos

Mais

Sensores ideais para pequenos espaços

Sensores metálicos compactos – extremamente curtos!

Mais

Sensores miniatura apenas no tamanho

Mini sensores indutivos – para detecção de posição em espaços restritos

Mais

Os melhores sob pressão

Sensores M5 e M8 resistentes a alta pressão de até 500 bar

Mais

Sensores DC 2 fios

Sensores indutivos DC 2 fios - grande variedade

Mais

Sensores miniatura 8x8

Compactos 8x8 ─ pequeno, resistente e fácil de integrar

Mais

Compactos 5x5

Vários motivos para serem utilizados

Mais

Alta resistência

Sensores Proxinox – ambientes agressivos não afetam o corpo em aço inoxidável

Mais

Com saída de diagnóstico

Sensores de diagnóstico DESINA

Mais

Saída analógica?

Detecção de posição, tamanho e material de um alvo metálico

Mais

Para temperaturas até 160° C

Sensores indutivos resistentes a altas temperaturas

Mais

Para contagem de peças pequenas

Sensores anelares – a solução rápida e confiável

Mais

Montagem rápida e simples

Sensores indutivos para fixação em mangueiras

Mais
[Menos]

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui