IO-Link

Melhorando a qualidade do seu processo com apenas uma interface

  • Resumo
  • Componentes

IO-Link em aplicação

Conectores e cabos de conexão Selecionar Módulos de redes industriais com IO-Link Selecionar Sensores IO-Link

Nós falamos IO-Link – em todos as áreas,

seja na medição de deslocamento, detecção de objetos, identificação, rede de fluidos ou industrial. Balluff IO-LINK se comunica em todas as áreas. Balluff IO-Link abrange sensores e redes industriais com diversos protocolos.

O que é IO-Link

IO-Link é a primeira tecnologia de IO mundial e padronizada (IEC 61131-9) para a comunicação desde o gerenciamento até o nível mais baixo da automação. A interface universalmente útil é uma ligação de ponto a ponto independente da fieldbus, que funciona com um cabo industrial blindado.

O que IO-Link oferece

IO-Link transfere todos os sinais dos periféricos ao gerenciamento e, em troca, passa adiante os dados de gerenciamento parar os periféricos. Com consequências revolucionárias.

Vantagens do IO-Link num piscar de olhos

  • maior disponibilidade da máquina devido à troca mais rápida e isenta de erros na implementação
  • manutenção orientada às necessidades por um diagnóstico estendido
  • operação eficiente pela instalação dos sensores IO-Link diretamente no local de atuação
  • instalação facilitada pela única interface padrão e cabo padrão de modelo industrial de 3 fios

No local da ação

Sensores de pressão IO-Link com instalação otimização

Mais

Útil de diversas maneiras

IO-Link – na detecção de objetos

Mais

Para um amplo espectro

Medição de deslocamento e distância com IO-Link

Mais

Solucionar a rastreabilidade de forma econômica

RFID com IO-Link

Mais

IO-Link em seu melhor

Disponível em vários protocolos. Consulte nos

Mais

Sistema inteligente de manutenção baseado em condição

Fontes de Alimentação para manutenção preditiva

Mais Condition based Maintenance
[Menos]

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui