Sensores de pressão

Garantir a alta qualidade contínua dos produtos

  • Resumo
  • Componentes

Sensores de pressão em aplicação

Conectores e cabos de conexão Selecionar Sensores de pressão Selecionar Acessórios

Os sensores de pressão BSP são adequados para a medição sob pressão de meios gasosos e líquidos. Eles podem ser usados em uma ampla gama de aplicações na automação industrial. Com eles é possível solucionar de forma simples tanto aplicações padrão como também aquelas com requisitos mais severos. Além disto, eles se caracterizam por sua excepcional facilidade de uso e excelente custo benefício.

Suas vantagens

  • Medição confiável da pressão
    Com os sensores de pressão BSP da Balluff garante-se a alta qualidade consistente de seus produtos.
  • Fácil visualização da pressão do sistema
    Os sensores de pressão da Balluff possuem um display de LED grande e de alto brilho.
  • Instalação simples
    O invólucro que pode ser girado em dois sentidos permite uma adaptação ideal em relação à sua máquina.
  • Posicionamento flexível graças ao design compacto
    Possibilita posicionar o sensor de forma flexível e com economia de espaço no gabinete.
  • Parametrização intuitiva
    O menu claro (conforme norma VDMA) permite que os parâmetros de pressão sejam configurados de forma rápida e simples.

Sensores de pressão – customizados para atender aos seus requisitos


Ambientes severos, temperaturas elevadas

Sensores de pressão High-End

Mais

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui