Sensores ultrassônicos

Os multifuncionais de precisão

  • Resumo
  • Componentes

Sensores ultrassônicos em aplicação

Conectores e cabos de conexão Selecionar Sensores ultrassônicos Selecionar Dispositivos de fixação adequados

Seja para a detecção de posição, medição de distância ou detecção de sólidos, pó ou líquidos: os sensores ultrassônicos BUS são os mais precisos. Independentemente da cor, transparência ou textura da superfície, o seu bom desempenho permanece. Eles detectam

  • objetos de quase todos os materiais (inclusive materiais que absorvem o som)
  • líquidos, granulados, pós (diretamente)

A sua faixa de detecção varia de 25 mm. até 6 m., portanto grandes distâncias em relação aos objetos não são nenhum obstáculo. A máxima precisão é garantia graças à elevada resolução e pequena zona morta. Os sensores ultrassônicos BUS se diferenciam por seu sinal de saída. Através de uma saída digital e uma analógica analógica é possível tanto detectar e contar objetos de forma confiável como também determinar distâncias com alta precisão. Isto garante a diversidade de aplicações. Mas ainda tem mais: graças às diferentes funções de saída, nossos sensores ultrassônicos podem ser aplicados como contato normalmente fechado ou aberto.

Vantagens

  • Detecção sem contato
  • Confiável mesmo em ambientes críticos contendo sujeira, poeira ou névoa
  • Independente da cor, transparência, reflexão e textura da superfície Detecção precisa também de objetos pequenos
  • Modelos retangulares e cilíndricos permitem maior flexibilidade na especificação

Outra vantagem: mais segurança e redução de custo

Um sensor ultrassônico analógico pode assumir a função de um segundo sensor. É possível usar um ou dois pontos de comutação, trabalhar de maneira puramente analógica ou combinar o modo analógico com dois pontos de comutação. Isto permite mais flexibilidade, maior eficiência e aumento da segurança na aplicação.

Sensores ultrassônicos ─ desenvolvidos para atender suas necessidades


Para maior flexibilidade

Sensores ultrassônicos com função de histerese e janela

Mais

Em série: lado a lado

Sensores ultrassônicos sincronizáveis

Mais

Ideal para ambientes agressivos

Sensores ultrassônicos Steelface

Mais

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui