Software que pode ser configurado de forma personalizada para RFID industrial

Defina os recursos especialmente para seu cliente. E garanta uma gama de aplicações personalizada.

Os softwares de modelo e de portal para dispositivos portáteis RFID BIS e o Visual Builder para desktop permitem que os construtores de máquinas e fabricantes de sistemas disponibilizem soluções personalizadas para seus clientes.

Software de modelo para aplicações móveis

  • Informações em tempo real via wi-fi e Bluetooth oferecem proteção contra acesso não autorizado através de proteção por senha
  • Uma configuração de menu adaptada em relação ao processo permite a operação intuitiva
  • Interpretação de dados em linguagem clara através da exibição em código ASCII

Cada versão abrange uma gama de desempenhos específica que podem ser adaptadas em relação às necessidades dos clientes. Com interface de usuário personalizada e diferentes recursos. Isto garante a você a proximidade com o cliente. Simultaneamente, o software pode ser reutilizado.

Software de portal para aplicações móveis

O software de portal oferece os recursos da versão de modelo e outras vantagens

  • Superando a incompatibilidade de mídias – através de leitura de códigos de barra e gravação em RFID
  • Comparação de dados – com função de consulta
  • Tudo à vista: localização rápida de dados através da função de localização
  • Modelos especiais para todos os tipos de informação
  • Intercâmbio manual com bases de dados que também se comunicam em XML
  • Armazenamento de dados como arquivo XML ou CSV para outras aplicações

Visual Builder para soluções estacionárias

  • Geração de diversas máscaras
  • Desenvolvimento de aplicações sem conhecimentos de programação
  • Diferentes modelos de licença para os seus clientes

 

 

Software customizado para RFID industrial

Quando a comunicação de dados com RFID tem que estar ajustada de forma ideal em relação aos seus requisitos e processos, é necessário um software personalizado. O software padrão oferece uma ampla gama de aplicações, mas tarefas especiais exigem trabalho de precisão.

Portanto, programamos o software para aplicações móveis e estacionárias de acordo com as suas especificações, pois com o software personalizado sob medida, os dados são processados na velocidade e com a flexibilidade mais econômica para você. A interface de usuário também oferece o máximo de praticidade. Escolha o software customizado – e maior eficiência.

 

Aplicações móveis Aplicações estacionárias
Modelo Portal Customização Visual Builder Customização
Leitura de códigos de barras
Comparação de dados
Função de senha
Gravar e ler dados dia a dia
Função de localização
Salvar e transferir dados em/para dispositivos portáteis
Salvar e exportar dados como arquivo XML ou CSV
Modelo baseia-se na interface Windows™ (segundo software no PC externo)
Disponibilidade de diferentes modelos
Exibição dos dados em contexto específico do cliente
Sinal acústico quando o processo é concluído
Conexão wi-fi
Status do processo indicado através de luzes verde, amarela e vermelha

 

Arquivo PDF

Precisa de ajuda?

Suporte Técnico
Clique aqui

Fale Conosco
Clique aqui