Capteur inductif BunkerProxMD

Pour les applications de soudage à fort impact

Le nouveau capteur Balluff BunkerProxMD se caractérise par un nouveau concept de protection des capteurs inductifs. Destiné aux applications de soudage et de métallurgie les plus difficiles et les plus exigeantes sur le plan physique, BunkerProx intègre une conception robuste qui peut supporter les chocs liés à la charge de pièces lourdes et aux opérations de soudage.

Les avantages de BunkerProx :

  • Son boîtier en métal épais protège le capteur contre les dommages mécaniques
  • Son connecteur/corps unique en une pièce élimine les défaillances des connecteurs 
  • Les parois épaisses du capteur permettent l’absorption intermittente de la chaleur dégagée, protégeant les systèmes électroniques internes
  • Son anneau de déflexion des impacts frontaux protège la façade contre les chocs répétés
  • Sa façade en céramique résiste aux brûlures des éclats de soudage jusqu’à 1 204 °C (2 200 °F)
  • Son revêtement résistant aux éclats de soudage évite l’accumulation des éclats
  • Ses composants électroniques immunisés contre le champ de soudage assurent un fonctionnement sans erreur

Exemple d’application : 

Dans une cellule de soudage exposée aux chocs, BunkerProx a duré 10 fois plus longtemps que le capteur de soudage précédent

 

Relations avec la presse

Des questions? Contactez notre responsable des relations publiques à l’adresse :

PR Manager
2840 Argentia Rd. #2
Mississauga, ON L5N 8G4
1-800-927-9654

Envoyer un e-mail