Ident-Komplettlösungen für Transfersysteme

RFID-Systeme 13,56 MHz – klein, kompakt und perfekt integrierbar

Balluff RFID schafft großen Handlungsspielraum mit alternativen Lösungen

Transfersysteme bieten wenig Platz, um Identifikationssysteme und Sensorik zu integrieren. Balluff löst nicht nur dieses Platzproblem und garantiert Positionier- und Wiederholgenauigkeit, sondern eröffnet mit den neuen Bauformen bei Datenträgern und Antennen gleich mehrere Möglichkeiten zur Identifikation an Transfersystemen.

Optimierte Komplettlösungen für Standard-Transfersysteme von Flexlink und Bosch Rexroth

Wir bieten abgestimmte Systeme für X45 von Flexlink und TS1 und TS2 von Bosch Rexroth.

Welche Möglichkeiten sich dadurch für Transfersysteme von Flexlink und Bosch Rexroth ergeben, entnehmen Sie den folgenden Beispielen.

Lösung für das Transfersystem X45 von Flexlink

  • für einfachste Integration von Sensoren und Aktuatoren
  • perfekte Integration der Ident-Antenne in das Transfersystem
  • lageunabhängige Abfrage

Bei unseren RFID-Systemen mit IO-Link ist die Auswerteeinheit gleich in die abgesetzte Elektronik der Antenne integriert. Die Sonderausführung für Flexlink kann perfekt in das Transfersystem integriert werden. So kann die Abfrage direkt am Vereinzeler unterhalb der Führungselemente stattfinden. Mit dem IO-Link-Master können Sie zusätzlich bis zu 32 Sensorsignale einsammeln und bis zu 16 Aktuatoren ansteuern. Der im Puck liegende Datenträger kann über 360° Grad abgefragt werden.

Lösung für Transfersysteme TS1 und TS2 von Bosch Rexroth

  • für hohe Dynamik
  • steigert Flexibilität durch große Schreib-/Leseabstände
  • Datenübertragung über Eck ist möglich

Unser RFID mit separater Auswerteeinheit ist für hohe Geschwindigkeiten und große Schreib-/Leseabstände bestens geeignet. Denn die Übertragung ist so schnell, dass die Daten im Vorbeifahren bis zu einer Geschwindigkeit von 1 m/s gelesen werden können. Und sogar über Eck funktioniert die Datenübertragung einwandfrei. Und das bis zu einem Abstand von 22 mm. Identifikationslösungen mit separater Auswerteeinheit sind für sämtliche Feldbus-Schnittstellen verfügbar.

Individuelle Beratung

Nutzen Sie maßgeschneiderte Systemlösungen für beste Effizienz. Und lassen Sie sich einfach individuell von unseren Spezialisten beraten.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier