Ultraschall-Sensoren

Zur Abstands- und Durchhangskontrolle

Balluff Ultraschall-SensorenUltraschall-Sensoren zur analogen Abstandsmessung zeichnen sich durch Reichweiten bis zu 6 m aus. Bei einer Auflösung von 0,2 mm gewährleisten sie durch kontinuierliches Messen die präzise Objekt- und Füllstandsüberwachung. Analogausgänge sind in 0...10 V DC oder 4...20 mA erhältlich. Sie sind mit fixer, variabler oder variabler Steigung mit zwei Schaltpunkten erhältlich. Mit den zusätzlichen Schaltpunkten schafft ein Sensor somit das, was sonst nur zwei Sensoren sicher bewältigen. Denn wahlweise können ein oder zwei Schaltpunkte eingesetzt, rein analog gearbeitet oder analog mit zwei Schaltpunkten kombiniert werden. Dies bringt mehr Flexibilität, größere Effizienz und erhöht die Sicherheit der Anwendung.

Ihre Vorteile

  • schwierige Applikationen einfach lösen z. B. schalldämmende Materialien wie Schaumstoff, Styropor etc.
  • kritische Umweltbedingungen sicher bewältigen z. B. Schmutz, Staub oder Nebel
  • unabhängig vom Objekt äußerst präzise erfassen

Füllstand effizient überwachen

Der Ultraschall-Sensor lässt sich von Medieneigenschaften nicht beeindrucken. Denn berührungslos erkennt er zuverlässig fast alle pulvrigen, paströsen und flüssigen Materialien.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier