Kompakte Drucktransmitter im robusten Edelstahlgehäuse

Am Ort des Geschehens zu installieren

Kompakte Drucktransmitter von Balluff stellen eine dauerhaft zuverlässige Druckerfassung sicher. Im robusten Edelstahlgehäuse bieten sie zuverlässige Messtechnik und einen großen Temperaturbereich von –40 bis 125 °C. Dies unterstützt den sicheren Betrieb und die lange Lebensdauer Ihrer Anlage.

Die kompakte Bauform ist platzsparend und direkt am Ort des Geschehens zu installieren. Der kompakte Drucktransmitter garantiert so schnelle, präzise Messergebnisse. Und spart Kosten, da aufwändige mechanische Installationen von Hydraulikleitungen reduziert werden können.
Drucktransmitter von Balluff überzeugen durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind vielfältig einsetzbar und lösen unterschiedlichste Aufgaben in der Fabrikautomation.

Anwendungen

  • Werkzeugmaschinen
  • Hydraulik und Pneumatik
  • Pumpen und Kompressoren

Vorteile

  • erweiterter Temperaturbereich
  • robustes Metallgehäuse
  • große Produktauswahl

Aus elf verschiedenen Druckbereichen, Spannungs- oder Stromausgang und unterschiedlichen Prozessanschlüssen wählen Sie den passenden Sensor für Ihre Applikation.

Anwendungsbeispiel

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier