Neuer Balluff Markenauftritt

Offen, modern und auf die Zukunft ausgerichtet

Neuhausen a. d. F.: Kontinuierlicher Fortschritt ganz im Sinne des Kunden – das ist der Anspruch des Familienunternehmens Balluff. Der neue Markenauftritt sowie der geänderte Slogan unterstreichen diese Ausrichtung visuell und kommunikativ.

Mit der Erfahrung aus vier Generationen entwickelt das Familienunternehmen zukunftsorientierte Sensorlösungen, Netzwerk- und Identifikationssysteme und ist als Enabler für Industrie 4.0 längst mehr als ein reiner Sensorhersteller. Diesem Wachstum trägt der neue Unternehmensleitspruch Rechnung: Aus „sensors worldwide“ wird „innovating automation“.

„Unser neuer Auftritt folgt genau diesem Anspruch. Mit der Einführung des neuen Markenauftritts zeigen wir nach innen und außen, dass Balluff sich auch in der Unternehmensdarstellung konsequent weiterentwickelt“ erklärt Geschäftsführer Florian Hermle. Als Partner wollen wir mit innovativen Lösungen unsere Kunden begleiten und für den Fortschritt in ihrer Automation sorgen. Auf diesem Weg sind wir nun schon einige Zeit erfolgreich unterwegs. Als Familienunternehmen sind uns dabei Traditionswerte wie Nachhaltigkeit und Qualität wichtig. Immer mit dem Ziel, unseren Kunden weltweit einen optimalen Beratungs- und Servicegrad zu garantieren. Kontinuität und Zukunftsentwicklungen werden dabei sichergestellt durch Werte wie Offenheit und Fortschritt.“

Der moderne, dynamische und klar strukturierte Markenauftritt spiegelt die Unternehmenswerte konsequent wider.

So werden insbesondere die Leitwerte Offenheit, Engagement und Fortschritt deutlicher erlebbar und in den Gestaltungselementen zum Ausdruck gebracht.

In der Tradition von Balluff haben die Werte Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit und Qualität eine große Bedeutung. Das Balluff Logo bleibt daher beständig in seinen Grundwerten und offen auf die Zukunft ausgerichtet.

Der Slogan „innovating automation“ wird durch eine Linie und einen Punkt stets in Verbindung mit Produkten und Lösungen gebracht und betont nochmals die Bedeutung von Partnerschaft für Balluff.

 

 

 

Zum Unternehmen Balluff

1921 in Neuhausen a. d. F. gegründet, steht Balluff mit seinen 3000 Mitarbeitern weltweit für innovative Technik, Qualität und maximale Kundenorientierung. Als führender Anbieter für die industrielle Automation bietet das Familienunternehmen ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Sensoren, system- und kundenspezifischen Lösungen an. Im Jahr 2015 verzeichnete die Balluff GmbH einen Umsatz von rund 366 Mio. Euro. Neben dem zentralen Firmensitz in Neuhausen auf den Fildern verfügt Balluff rund um den Globus über Produktions- und Entwicklungsstandorte und ist in 68 Ländern mit Niederlassungen und Repräsentanzen vertreten. Dies garantiert den Kunden eine schnelle weltweite Verfügbarkeit der Produkte und eine hohe Beratungs- und Servicequalität direkt vor Ort.


Ihr Ansprechpartner:

Unternehmenskommunikation
Sandra Nippert
Balluff GmbH
Telefon 07158 173-8472
Telefax 07158 173-297
E-Mail: sandra.nippert@balluff.de