Optoelektronische Präzision mit Rotlicht und Laser in kleinen, leistungsstarken Bauformen

Für Montage und Einsatz auf engstem Raum

Um Kleinteile oder feine Konturen bei engen Einbaubedingungen exakt zu erfassen, stehen bei Balluff hochpräzise Optosensoren mit Rotlicht und Laser zur Verfügung: als diffuse Lichttaster oder mit Hintergrundausblendung, als Einweglichtschranke oder auch speziell für raue Umgebungen. Diese kleinen, leistungsstarken Bauformen in Schutzart IP 67 mit ihrem feinen, exakten Lichtstrahl sind anderen optoelektronischen Sensoren dieser Größe überlegen.

Die Laservarianten – Kleinteile bis zu 0,3 mm sicher erfassen

Alle Laserausführungen bieten die Laserklasse 1 und sind damit augensicher. Ihr exaktes Schaltverhalten empfiehlt sie für hochgenaue Positionieraufgaben. So überzeugen die Lasersensoren beispielsweise bei der Stapelhöhenkontrolle.

Laser-Einweglichtschranke BOS 08E – für kleinste Teile, Nuten oder Bohrungen

Der exakt fokussierte Laserstrahl erkennt bereits kleinste Abweichungen. Das präzise Schaltverhalten ermöglicht die Erkennung von extrem dünnen Objekten oder Spalten.

  • robustes Edelstahlgehäuse (1.4404) – für die Lebensmittelindustrie ideal
  • zylindrische Bauform – einfach montierbar
  • besonders kompakt – für die Reihenmontage mehrerer Sensoren in engen Anlagen

Prüfung von Hardwarekomponenten: Sind sie korrekt montiert?

Laser-Lichttaster BOS Q08M – für kleinste Objekte und Konturen

Der exzellente, feine Lichtstrahl ist exakt auszurichten – auch inmitten dicht gesetzter Teile. Daher ist der Laser-Lichttaster für wenig Platz hervorragend geeignet, zumal sein Gehäuse lediglich 40 mm lang ist. Weiteres Plus: Die Periskop-Bauform mit kleiner aktiver Fläche ermöglicht die teilversenkte Montage, sodass nur der Sensorkopf sichtbar ist. Dadurch sind diese Laser-Lichttaster auch an unzugänglichen Stellen perfekt zu platzieren.

  • robustes Metallgehäuse mit Gewindelöchern
  • schnell und exakt zu positionieren durch patentiertes Montagekonzept
  • Lifetime-Alarm
  • platzsparende, prozessnahe Montage
  • exaktes Schaltverhalten sichert Pick-and-Place-Anwendungen

Anwesenheitskontrolle: Befindet sich eine CD im Greifer?

Die Rotlichtvarianten – durch Hintergrundausblendung vielfältig einsetzbar

Alle Rotlichtausführungen bieten durch die PinPoint-Technologie einen scharfen und homogenen Rotlichtspot, der exakt auszurichten ist. Durch die Hintergrundausblendung sind diese vielfältig einsetzbar.

Hintergrundausblendung im Mini-Format Lichttaster BOS 08E – für nahezu farbunabhängige Objekterkennung

  • präzise Erkennung von Kleinteilen bis 0,3 mm
  • 1…30 mm Tastweite
  • mit Potenziometer einfach und schnell einstellbar
  • superkurzes Gehäuse zur einfachen und platzsparenden Montage
  • vollvergossenes Edelstahlgehäuse (1.4404) für erweiterte Anwendungsbereiche

Auch mit festeingestellter 20-mm-Tastweite verfügbar.

Prüfung von Blisterverpackungen: Sind sie vollständig bestückt?

Lichttaster BOS 12M mit festeingestellter Hintergrundausblendung – zur Erkennung feinster Objektstrukturen

Aufgrund des äußerst präzisen Lichtspots mit 1,5 mm sind die Sensoren in der Lage, sehr kleine und feine Einzelheiten zu erfassen. Durch den zusätzlichen Stabilitätsausgang wird jede Dejustage unmittelbar erkannt und angezeigt. Das erhöht die Zuverlässigkeit und Produktivität Ihrer Maschinen.

  • kleiner Lichtspot wie ein Laser – extrem präzise
  • sichere Erkennung von Drähten bis 0,05 mm Durchmesser
  • störsicher selbst bei extremem Fremdlicht
  • kompaktes Gehäuse – leicht und platzsparend montierbar

Abfrage von Platinen: Sind alle Bauteile vorhanden?

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier