Vision Solutions BVS: SmartCamera

Das einfache Konzept für Industrieaufgaben

Mit moderner Bildverarbeitung für Industrie 4.0 optimal aufgestellt

Für die die moderne, flexible Fertigung und die Herausforderungen von Industrie 4.0 bieten wir eine SmartCamera mit brillanten Bildern, einem durchdachten, einfachen Benutzer-Interface und der Möglichkeit, Daten nach eigenen Anforderungen weiterzuleiten.

Balluff ermöglicht seit Jahren zuverlässige Produktkontrollen und effiziente Fertigungsprozesse. Unsere Lösungen sorgen für die moderne Informationsspeicherung und ein intelligentes Datenmanagement: ob zur Gewährleistung von Traceability oder zur zuverlässigen Fehlervermeidung.

Mit der SmartCamera individuelle Vorgaben einfach umsetzen

Die leichte Handhabung der SmartCamera eröffnet ein vielfältiges Einsatzspektrum zur Bildverarbeitung nach individuellen Vorgaben. Daten können direkt an die Steuerung weitergeleitet werden. Intelligente Analysealgorithmen geben die Ergebnisse über die Schnittstelle und in dem Format aus, wie der Anwender sie benötigt. Durch die außerordentliche Flexibilität in der Bildverarbeitung ist aus den Daten jederzeit die optimale Wertschöpfung abzuleiten. Zur Sicherung des Profinet-Netzwerks ist es möglich, nur prozessrelevante Informationen zu übertragen und Steuer- und Bilddaten über ein separates Netzwerk weiterzugeben. Software, Handbücher und Diagnosefunktionen sind in der SmartCamera integriert und bei Bedarf jederzeit über die grafische Oberfläche abrufbar.

Flexible Anbindung an die Produktionsumgebung

Die SmartCamera ist als IO- oder Feldbus-Variante verfügbar. Und bietet eine standardisierte M12-Verbindungstechnik für alle Schnittstellen. Zusätzliches Plus: Über die IO-Link-Schnittstelle kann weitere Sensorik für die Gesamtlösung eingebunden werden.

Vorteile

  • applikationsgerechte Informationen für unterschiedliche Netzwerke
  • bedienfreundliche Benutzeroberfläche – ohne Softwareinstallation
  • standardisierte M12-Verbindungstechnik für alle Schnittstellen
  • über IO-Link weitere Sensorik in Lösung integrierbar
  • industriegerechtes IP67-Gehäuse – flexibel montierbar

Netzwerk SmartCamera

Software, Handbücher und Diagnosefunktionen sind in der SmartCamera integriert und bei Bedarf jederzeit über die grafische Oberfläche abrufbar.

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier