Steuerungskonzepte für die Automation

Gängige Applikationen einfach lösen

Steuerungskonzepte für die Automation

Aus der Praxis für die Praxis

Leistungsstarke durchgängige Netzwerke sind das A und O jeder Automation. Nur so ist die Wettbewerbsfähigkeit langfristig gegeben. Steuerungskonzepte mit IO-Link bieten dazu eine einfache und universelle Lösung. Anwender profitieren von geringen Kosten und einer nie gekannten Flexibilität.

Informieren Sie sich anhand typischer Applikationen, welche Möglichkeiten IO-Link für die Automatisierung erschließt. Und prüfen Sie, ob IO-Link auch Ihnen Vorteile bringt.

Dazu stellen wir Ihnen in einer Serie nach und nach verschiedene Konzepte vor, die gängige Situationen einfach lösen.

Montage und Handling
Ein Netzwerk-Verteiler für komplexe Aufgaben

Modulare Steuerungskonzepte
Parallelverdrahtung – Feldbus-Protokoll – IO-Link

Feldbus-Migration
Ein Konzept für unterschiedliche Märkte

Roboter automatisieren
Ein M12-Anschluss genügt

Betriebszustände kontinuierlich überwachen
Visualisierung des Produktionsablaufs direkt an der Fertigungslinie

Signale verdichten
Eine IP-Adresse für 136 E/A

Messen, steuern, regeln
Prozessmedien korrekt zuführen

Ab Mitte Oktober verfügbar
Daten rückverfolgen
Wie Sie mit maximaler Transparenz den optimalen Prozess gewährleisten

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier