Lichtgitter

Alles unter Kontrolle

Balluff LichtgitterLichtgitter gibt es in verschiedenen Messfeldhöhen sowie mit großen und kleinen Reichweiten. Dadurch können breite und sehr große Objekte sicher erfasst werden. Wahlweise sind unsere Lichtgitter zudem mit niedriger oder hoher Auflösung erhältlich. Um direkt die Höhe bzw. Breite eines Objekts auszugeben, verfügt das System über einen analogen Spannungsausgang. Ein zusätzlicher Schaltausgang zeigt an, ob sich ein Objekt im kontrollierten Bereich befindet. Durch den mitgelieferten Haltewinkel sind die Lichtgitter einfach und schnell zu montieren. Ebenso anwenderfreundlich wie die Montage ist die Einrichtung.

Merkmale

  • einfacher Anschluss
  • montagefreundliche Installation
  • sofort betriebsbereit
  • keine umständliche Parametrierung
  • Reichweiten 150 mm bis 2,1 m
  • Messfeldhöhen 100, 150, 300 mm
  • Analogausgang

Applikationen

  • Teile zählen
  • Höhenmessung und Höhenkontrolle
  • Anwesenheitskontrolle
  • Durchhang- und Positionskontrolle
  • Palettenkontrolle
  • Bahnkontrolle
  • Positions- und Materialkontrolle

Präzise Objekterfassung mit Lichtgittern

Balluff Lichtgitter im Einsatz

Produkte

Lichtgitter