Induktive Abstandssensoren aus Edelstahl

Nicht nur für die Lebensmittelindustrie

Edelstahl BAWSensoren und Systeme aus Edelstahl bieten alles, um den Produktionsprozess sicher, stabil und hygienisch korrekt zu gestalten. Und perfekte Befestigungs- und Anschlusstechnik in Edelstahl garantiert beste Integration.

Durch das lebensmittelechte Gehäusematerial aus Edelstahl und die geprüfte Resistenz gegen aggressive Reinigungsmittel sind Balluff Sensoren erste Wahl bei nassen und hygienischen Prozessen der Lebensmittelindustrie. Sie verfügen über höchste Dichtheit durch IP 67, IP 68 und IP 69K. Und sind temperaturbeständig bis 120 °C. Dies garantiert lange Lebensdauer und Prozesssicherheit – kurz: höchste Qualität auch in anderen anspruchsvollen Applikationen.

Der Standard für die Pharma- und Lebensmittelindustrie

Das enorme Spektrum an Edelstahlsensoren lässt größten Spielraum für Medizintechnik, Pharmaindustrie und den Nassbereich. Denn die Sensoren zeichnen sich durch ihre hohe Dichtheit und geprüfte Beständigkeit gegenüber industriellen Reinigungsmitteln aus. Exakt abgestimmte Befestigungs- und Anschlusstechnik in Edelstahl und IP 69K sind selbstverständlich.