High-End-Drucksensoren

Für anspruchsvolle Applikationen in erweiterten Temperaturbereichen und rauen Umgebungen

Drucksensoren HighEndBalluff Drucksensoren für High-End-Anwendungen sind für anspruchsvolle Applikationen in erweiterten Temperaturbereichen konzipiert. Der High-End-Drucksensor kann daher auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden.

Sein kompaktes Gehäuse ist komplett aus robustem Edelstahl gefertigt. Die einfache und schnelle Parametrierung erfolgt nach VDMA-Standard.

Merkmale

  • kompaktes Edelstahlgehäuse
  • lokale Druckanzeige
  • binäre Schaltausgänge
  • analoge Ausgangssignale
  • 600 bar
  • -40 °C...125 °C
  • IP 67

Mögliche Einsatzgebiete

  • Windkraftanlagen
  • Off-Shore-Bereich
  • Kälte- und Klimatechnik

Hydraulikdrucküberwachung in einer Windkraftanlage

Balluff Drucksensoren im Einsatz

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier