Rahmenlichtschranken

Teile dynamisch erfassen

Balluff RahmenlichtschrankenRahmenlichtschranken besitzen eine Vielzahl von parallelen Lichtstrahlen. Durch diese Anordnung ist es möglich, Objekte nicht nur punktuell, sondern in einem Bereich (Fenster) abzufragen. Durch eine spezielle Anordnung der Optik ist an jedem Ort im Rahmen eine gleichbleibend hohe Auflösung gewährleistet. Unsere Rahmenlichtschranken arbeiten dynamisch, das heißt, Teile werden im aktiven Bereich nur erkannt, wenn sie in Bewegung sind.

Merkmale

  • gleichbleibend hohe Auflösung
  • dynamische Arbeitsweise: nur bewegte Objekte werden erkannt, Zuführschächte etc. beeinflussen die Messung nicht
  • Kleinteileerkennung bis zu 0,8 mm
  • einstellbare Ausgangssignallänge
  • Empfindlichkeit einstellbar
  • drei Rahmengrößen
  • Standard-M8-Steckverbinder

Anwendungen

  • Druckluftförderung von Kleinteilen
  • Fadenbruchkontrolle
  • Auswurfkontrolle
  • Teile zählen/separieren

Rahmenlichtschranke beim Zählen von Teilen

Balluff Rahmenlischtschranke im Einsatz

Produkte

Rahmenlichtschranken