Industrial RFID-Systeme

Die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort

  • Übersicht
  • Komponenten

Industrial RFID-Systeme im Einsatz

Steckverbinder und Anschlussleitungen Auswählen Auswerteeinheiten, Prozessoren Auswählen Schreib- Leseköpfe, Antennen Auswählen Datenträger, Code-Tags, Transponder Auswählen

Zur Bewältigung der Informationsflut in modernen Fertigungsbetrieben:
die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.

Vorteile

  • flexible, berührungslose Daten-Kommunikation
  • schnell und robust
  • leistungsstark und kostengünstig

Industrial RFID-Systeme bieten ein breites Einsatzspektrum


Für vielfältigen Einsatz

Systemübersicht – Balluff Industrial RFID BIS

Mehr

Mehr Effizienz für die Intralogistik

RFID-Tags auch direkt auf Metall

Mehr

Für jede Umgebung geeignet

CC-Link-HF-Auswerteeinheit

Mehr

Bis 200 °C

HF-Datenträger 13,56 MHz: schnelle Datenübertragung aus großem Abstand

Mehr

Identifikation ohne Umwege

Auswerteeinheit für Mitsubishi-Steuerung

Mehr

Zeit für die richtigen Herausforderungen

Kompakte Industrial RFID-Systeme mit IO-Link-Schnittstelle

Mehr

Ein HF-Kraftpaket bringt Transparenz

HF-Antenne BIS M-350

Mehr
[Weniger]

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier