Magnetkodierte Weg- und Winkelmesssysteme

Für präzise Positionierung in sehr schnellen Anwendungen

  • Übersicht

Hochgenaue, schnell arbeitende Messsysteme mit magnetisch kodiertem linearem oder rotativem Maßkörper ermöglichen die präzise Positionierung in sehr dynamischen Anwendungen.

Ihre Vorteile

  • flexibel bei Installation und Handhabung
  • lange Lebensdauer
  • hohe Maschinen-/Anlagenverfügbarkeit, auch bei extremen Umweltbedingungen

Anwendungen

  • Überwachen der Schlittenposition in elektrischen/pneumatischen Linearantrieben
  • Drehzahl- und Positionserfassung an Achsen und rotativen Antrieben
  • Positionieren von Bearbeitungseinheiten (z.B. Laser- oder Wasserstrahlschneiden)

Magnetkodierte Weg- und Winkelmesssysteme – abgestimmt auf Ihre Anforderungen


Absolutsysteme, linear

keine Referenzfahrt, bis 1 µm Auflösung, bis 0,8 mm Abstand

Mehr Absolute lineares magnetkodierte Wegmesssysteme

Absolutsysteme, rotativ

keine Referenzfahrt, bis 17 Bit Auflösung, bis 0,8 mm Abstand

Mehr Absolute rotatives magnetkodiertes Wegmesssysteme

Inkrementelle Systeme, linear

bis 1 µm Auflösung, bis 5 mm Abstand

Mehr inkrementelle lineare magnetkodierte Wegmesssysteme

Inkrementelle Systeme, rotativ

bis 1 µm Auflösung, bis 5 mm Abstand

Mehr inkrementelle rotative magnetkodierte Wegmesssysteme

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier