Magnetostriktive Wegaufnehmer

Die erste Wahl zur Messung langer Wege unter rauen Bedingungen

  • Übersicht

Wenn in rauer Umgebung lange Wege präzise und sehr zuverlässig gemessen werden sollen, sind Micropulse Wegaufnehmer gefragt. Ihr hochpräzises Ausgangssignal steht der Steuerung als Absolutsignal in den verschiedensten Schnittstellen zur Verfügung. Und ihr berührungsloses Wirkprinzip garantiert Verschleißfreiheit.

Ihre Vorteile

  • lange Lebensdauer
  • flexibel bei Installation und Handhabung
  • hohe Maschinen-/Anlagenverfügbarkeit, auch bei extremen Umweltbedingungen

Anwendungen

  • Erfassen der Kolbenposition hydraulischer Antriebe
  • Überwachen linearer Bewegungen in Spritzgussmaschinen oder Bearbeitungszentren
  • Füllstandkontrolle in Dosier- und Mischeinheiten

Magnetostriktive Wegaufnehmer – abgestimmt auf Ihre Anforderungen


Profile

Unterschiedliche Profile zur flexiblen Montage

Mehr Micropulse Wegaufnehmer Profil

Standard-Stäbe

Vielfältige Zylinderanwendungen lösen

Mehr Micropulse Wegaufnehmer Standard-Stab

Robuste Stäbe

Edelstahlgehäuse, hochdruckfest bis zu 1000 bar, IP69K

Mehr Micropulse Wegaufnehmer robuster Stab

Redundante Systeme

Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und Sicherheit

Mehr Micropulse Wegaufnehmer redundante Systeme

Ex-Bereich

Micropulse Wegaufnehmer für die sichere Positionsmessung

Mehr Ex-Bereich

Mobilhydraulik

Kompakt, vollständig integrierbar

Mehr Micropulse Wegaufnehmer für die Mobilhydraulik

Füllstanderfassung

Flüssigkeiten präzise erfassen

Mehr Füllstanderfassung
[Weniger]

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier