Neigungssensoren

Die Lage fest im Griff

  • Übersicht
  • Komponenten

Neigungssensoren im Einsatz

Steckverbinder und Anschlussleitungen Auswählen Neigungssensoren Auswählen

Neigungssensoren messen die Abweichung zur Horizontalen auf bis zu 360°. Damit sind sie perfekt für die präzise Lagekontrolle und die kontinuierliche Nachführung rotativer Bewegungen.

Sie sind in vielen Anwendungen von großer Bedeutung. So werden sie beispielsweise in Windkraftanlagen, Solarkraftwerken und in der Medizintechnik erfolgreich eingesetzt.

Vorteile

  • berührungsloses und absolutes Messprinzip für eine einfache Integration in Ihre Anlage
  • hohe Genauigkeit von 0,1° und extrem geringe Temperaturdrift für die präzise Regelung Ihrer Prozesse
  • Der erweiterte Temperaturbereich -40…85 °C und ein kompaktes Metallgehäuse ermöglichen den Einsatz unter rauen Bedingungen.

Geben Sie im Produktselektor Ihre Anforderungen an. Und das passende Produkt wird Ihnen angezeigt.


Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier