Ultraschall-Sensoren

Die präzisen Alleskönner

  • Übersicht
  • Komponenten

Ultraschall-Sensoren im Einsatz

Steckverbinder und Anschlussleitungen Auswählen Ultraschall-Sensoren Auswählen Passende Befestigungen

Ob Positionserfassung, Abstandsmessung oder die Erfassung fester, pulverförmiger und flüssiger Medien: Ultraschall-Sensoren BUS sind präzise Alleskönner. Unabhängig von Farbe, Transparenz und Oberflächenbeschaffenheit prüfen sie kontinuierlich leistungsstark. Sie erfassen

  • Objekte aus nahezu allen (auch schalldämmenden) Materialien
  • Flüssigkeiten, Granulate, Pulver (direkt)

Ihr Erfassungsbereich reicht von 25 mm bis zu 6 m, sodass größere Objektabstände kein Hindernis darstellen. Für äußerste Präzision sorgen ihre hohe Auflösung und kleine Blindzonen. Ultraschall-Sensoren BUS unterscheiden sich über ihr Ausgangssignal. Durch eine schaltende und eine analoge Ausführung können sie sowohl Objekte zuverlässig erfassen und zählen als auch Abstände hochgenau bestimmen. Dies garantiert den vielfältigen Einsatz. Doch nicht nur das: Durch verschiedene Ausgangsfunktionen können unsere Ultraschall-Sensoren als Öffner oder Schließer eingesetzt werden.

Vorteile

  • berührungsloses Erfassen
  • zuverlässig bei kritischen Umweltbedingungen wie Schmutz, Staub oder Nebel
  • unabhängig von Farbe, Transparenz, Reflexionseigenschaft sowie Oberflächenbeschaffenheit des Objekts
  • präzises Erfassen auch kleiner Objekte
  • Quader- und Zylinderbauformen bringen mehr Konstruktionsfreiheit

Weiteres Plus: mehr Sicherheit und weniger Kosten

Ein analoger Ultraschall-Sensor kann zudem die Funktion eines zweiten übernehmen. Denn wahlweise können ein oder zwei Schaltpunkte eingesetzt, rein analog gearbeitet oder analog mit zwei Schaltpunkten kombiniert werden. Dies bringt mehr Flexibilität, größere Effizienz und erhöht die Sicherheit der Anwendung.

Ultraschall-Sensoren ─ abgestimmt auf Ihre Anforderungen


Für mehr Flexibilität

Ultraschall-Sensoren mit Hysterese-Fenster-Funktion

Mehr

In einer Reihe: dicht an dicht

Synchronisierbare Ultraschall-Sensoren

Mehr

Für raue Umgebungen bestens gerüstet

Ultraschall-Sensoren Steelface

Mehr

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier