Vision-Sensor BVS-E Monitor

Sehen, was der Sensor sieht

BVS Monitor prodWenn Sie mit statistischen Werten Ihre Prüfqualität steigern oder die Prüfung einfach an Teileänderungen anpassen wollen, sollten Sie sehen, was der Sensor sieht. Mit dem Vision-Sensor-Monitor ist dies kein Problem.

Er visualisiert Sensorbilder und Prüfergebnisse und zeigt die Prozessstatistik in einer einfachen Übersichtsgrafik an. Ungewollte Abweichungen werden so auf Anhieb erkannt.

Zudem erlaubt der Monitor eine Anpassung von Prüfmerkmalen ohne PC, sodass lange Einstellarbeiten überflüssig sind. Und auch Umschalten zwischen zwei Prüfungen ist ein Kinderspiel. Denn die mehrsprachige Benutzeroberfläche des Monitors erschließt sich intuitiv und lässt durch Tasten leicht bedienen.

Einsatzgebiete

  • visuelle Überwachung von Prüfergebnissen
  • Anpassen von Prüfungen z.B. an geänderten Teilen 
  • statistische Prozessanalyse

Alle Vorteile auf einen Blick

  • einfache und selbsterklärende Bedienung
  • an allen Sensoren nachrüstbar
  • Prozessstatistik und Sensorergebnisse übersichtlich darstellen
  • Zugriff für Einrichter, Bediener und Administratoren mit Passwörtern steuerbar
  • Speicher für 20 Inspektionen
  • Anpassen von Inspektionen im laufenden Prozess
  • Umschalten von Inspektionen ohne Steuerung
  • Anschluss an den Sensor über direkte Verbindung oder Netzwerk (TCP/IP)

Vision-Sensoren BVS-E Monitore im Einsatz

G P BVS 0002 01 01

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier