Absolute lineare magnetkodierte Wegmesssysteme

Für die präzise Positionierung in sehr schnellen Anwendungen

Die absoluten Wegmesssysteme BML von Balluff übermitteln die aktuelle Position sofort und ohne Referenzfahrt. Auch nach dem Verlust der Betriebsspannung und dem Wiedereinschalten des Systems.

dynamische und präzise Positionierung bei der Halbleiterbestückung mit dem absoluten Wegmesssystem BML

Die absoluten Wegmesssysteme BML sorgen für die dynamische und präzise Positionierung bei der Halbleiterbestückung.

Anwendungen

  • lineare Motoren und Antriebe
  • Laserschneidmaschinen
  • Holzverarbeitung
  • Drucksysteme
  • Rundschalttische
  • Ultraschall-Schweißen
  • Transferstraßen
  • Zuführsysteme
  • Werkzeugmaschinen und viele mehr

Vorteile

  • schnelle und präzise Messwertermittlung mit hoher Wiederholgenauigkeit: für beste Maschinenleistung
  • langzeitstabiles Magnetband mit Permagnet®-Technologie: für hohe Anlagenverfügbarkeit
  • stabiles Metallgehäuse: lange Lebensdauer und geringe Gesamtanlagenkosten
  • einfache, schnelle Installation mit der BML-Konfigurationssoftware

absolutes lineares magnetkodiertes Wegmesssystem BML-S1H

BML-S1H

  • hohe Auflösung bis zu 1 µm, Systemgenauigkeit 7 µm
  • Messlänge bis 1024 mm
  • Ausgangssignal: SSI/BiSS-C, zusätzliches sinusförmiges Analogsignal

absolutes lineares magnetkodiertes Wegmesssystem BML-S1G

BML-S1G

  • hohe Auflösung bis zu 1 µm, Systemgenauigkeit 20 µm
  • Messlänge bis 48 m
  • Ausgangssignal: SSI/BiSS-C, optional sinusförmiges Analogsignal oder digitales Rechtecksignal

BML SL1

  • hohe Auflösung bis zu 1 µm, Systemgenauigkeit bis 15 µm
  • Messlänge bis 8,19 m
  • Ausgangssignal: IO-Link, optional sinusförmiges Analogsignal

Magnetband-Maßkörper für BML-S1H und BMS-S1G

Absolute Magnetband-Maßkörper

  • zwei- oder dreispurige Maßkörper mit Absolutcodierung (für BML-S1H, BML-S1G und BML SL1)

Hilfe?

Service und Support
Wünschen Sie eine technische Beratung? Kontaktieren Sie uns bitte hier

Kontaktformular
Bitte klicken Sie hier