Füllstanderfassung

Höchste Präzision für Lebensmittelhygiene – international zertifiziert

Aus korrosionsfreiem Edelstahl – hohe Abfüllgüte

Die Füllstandsonde BTL-SF steht für kontinuierlich präzises Messen in Applikationen, in denen äußerste Hygiene gefordert ist. Aus korrosionsfreiem Edelstahl, mit hoher Oberflächengüte und abgerundeten Kanten erfüllt das Messsystem höchste internationale Hygiene-Standards und bringt so alle Voraussetzungen mit, die strengen Auflagen der Lebensmittelindustrie einfach umzusetzen.

Präzise Regelung der Füllstandshöhe

Anwendungen

  • Abfüllprozesse
  • Dosier- und Mischeinheiten

Vorteile

  • kontinuierlich präzises Messen im μ-Bereich für hohe Abfüllgüte
  • zuverlässige Füllstandswerte durch Schaumkompensation
  • 100 % Edelstahl für höchste Hygienestandards und lange Lebenszeit
  • internationale Zertifikate zum weltweiten Vertrieb von Anlagen
  • berührungslos und somit verschleißfrei

Eigenschaften

  • hochgenaue Füllstandssonde
  • mit internationalen Zulassungen wie 3-A Sanitary Standard, FDA, EHEDG und Ecolab
  • im Edelstahlgehäuse mit Tri-Clamp-Befestigung
  • sterilisationsfest (SIP) und reinigungsfest (CIP)

Produkte

Micropulse Wegaufnehmer BTL zur Füllstanderfassung