Micropulse Wegaufnehmer robuster Stab

Zylinderfeedbacksysteme für härteste Umgebungsbedingungen

Erste Wahl für die anspruchsvolle Umgebung

Wann immer Sie unter extremen Bedingungen absolut präzise messen wollen, sind die robusten Stäbe die erste Wahl. Komplett aus Edelstahl, in Schutzklassen bis zu IP69K oder für Hochdruckanwendungen bis zu 1000 bar ausgelegt, eignen sie sich hervorragend für anspruchsvollste Anwendungen. Das berührungslose Wirkprinzip der Systeme garantiert Verschleißfreiheit und eine fast unbegrenzte Lebensdauer.

Unter extremen Bedingungen präzise messen

Anwendungen

  • Schleusenanlagen
  • hydraulisch angetriebene Großventile
  • Schwimmbagger
  • Gleiskörper
  • Holzerntemaschinen
  • Fluss- und Wasserkraftwerke
  • Baumaschinen

Vorteile

  • ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Präzision
  • erhöhte Lebensdauer und Prozesssicherheit unter extremsten Umgebungsbedingungen

Eigenschaften

  • schock- und vibrationsfest
  • robustes Edelstahlgehäuse bis IP69K
  • Temperaturbereiche von –40…+85 °C
  • hochdruckfest bis 1000 bar

Zuverlässig in Extrembereichen.

Schwerlastzylinder heben das Brückenelement auf Straßenniveau