Solutions pour la productique

Une technologie durable et des solutions individuelles

Productique

Balluff est depuis des décennies un partenaire reconnu dans toute l'industrie de la productique. Qu'il s'agisse de robotique, technologies de convoyage et de manutention, pneumatique, systèmes de préhension, construction de machines et d'installations – pour chaque application et défi en matière d'automatisation, la large gamme de capteurs proposée par Balluff offre les solutions parfaites : produits durables et technologie innovante sur mesure, adaptés aux exigences particulières du client.

Nos capteurs et systèmes de premier choix ainsi que nos composants réseau et connectique fiables sont testés selon le procédé HALT. Autrement dit, ils sont optimisés dès la phase de développement au moyen d'un essai de vieillissement hautement accéléré (HALT). Grâce à cela, les composants affichent des performances impressionnantes, même dans des environnements exigeants tels que haute température et haute pression, à proximité de courants de soudage et de champs magnétiques, au sein de zones explosibles, dans le vide et en salle blanche, ou au sein de la technologie du processus elle-même.

La combinaison alliant capteurs performants et technologie intelligente de réseau industriel, basée sur le standard de communication IO-Link, permet de garantir un échange d'informations à travers tous les niveaux de fabrication. Ceci est la condition préalable à une performance optimale au sein du processus complet et la base pour Industrie 4.0.

Contactez-nous

Avez-vous des questions ou désirez plus d'informations ?
Veuillez envoyer votre demande à notre équipe Industrie.

Envoyer un e-mail