La nouvelle génération pour plus d'efficacité

Système RFID industriel BIS V

Connectez jusqu’à 4 têtes de lecture/écriture à une unité d’exploitation

Rapide, sans contact, la communication des données est beaucoup plus efficace avec le système RFID industriel BALLUFF BIS V. Seul le système BIS V intègre un module maître IO-Link et quatre canaux qui peuvent être configurés séparément et permettre de connecter jusqu'à quatre têtes lecture / écriture. Cela permet d'économiser les coûts puisque moins d’unités de traitement sont nécessaires. Le fait d’intégrer un maître IO-Link met à votre disposition un nœud pour des informations supplémentaires et pouvez, par exemple, connecter directement des capteurs supplémentaires , si bien que vous pouvez, par exemple, raccorder directement d'autres capteurs et réaliser une structure de réseau simple.

Le système BIS V assure une transmission plus rapide des données, des temps de cycle courts et une sécurité de données élevée en HF et BF.

Maniement simple

Le système BIS V performant offre un confort optimal. Ainsi, un afficheur et des LED d'état favorisent la facilité d'emploi et, grâce à son interface de service USB, un matériel standard peut être raccordé simplement. Toutes les connexions sont facilement accessibles et entièrement à enfichage.

Montage simple

Le boîtier métallique compact avec protection CEM de petites dimensions (170 x 60 x 40 mm) est parfaitement intégrable et simple à monter dans des armoires électriques ou sur le terrain jusqu'à IP 67, sur des profilés chapeaux ou sur d'autres profilés.

Domaines d'application

La manutention, le montage et la gestion des flux de matières sont les principaux domaines d'application de ce concentré de puissance destiné à un environnement industriel. Sa protection CEM permet également une utilisation dans des environnements plus exigeants.

Exemples d'application

  • Tâches d'identification pour la gestion des flux de matières dans la production industrielle
  • Systèmes de transport sur rails dans l'industrie mécanique
  • Lignes de montage principales et secondaires dans l'industrie automobile et des appareils électriques
  • Voies suspendues électriques
  • Intralogistique

Vos avantages

  • Performants et réduisant les coûts : une seule unité d'exploitation pour quatre têtes de lecture / d'écriture
  • Le module IO-Link Master intégré simplifie la topologie de réseau
  • Confortables grâce au LED de visualisation d'état et à l'affichage
  • Faciles à utiliser : connexions enfichables et interface de service USB
  • Faciles à intégrer : forme compacte
  • Simples à monter
  • Connexion Profibus en tant que norme de communication industrielle courante
  • Fonction HF pour ISO 14443 et ISO 15693 avec détection automatique

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire