Capteurs optoélectroniques M18

BOS 18M avec suppression de l'arrière-plan – L'efficacité avec tout type de lumière

Les capteurs optiques hautes performances M18 BALLUFF, avec suppression d’arrière sont un véritable produit phare. Ils sont disponibles avec différents types de lumière, si bien qu'ils peuvent être sélectionnés simplement, en fonction des exigences.

Le faisceau parfaitement focalisé de la variante laser détecte les pièces, les rainures ou les perçages les plus petits, avec une fiabilité et une précision maximale jusqu'à une distance de 150 mm.

Le spot lumineux de la variante à lumière rouge avec 300 mm convient idéalement pour la détection d'objets pourvus d'entailles, de trous ou d'ouvertures, car les ouvertures et les zones dégagées sont tout simplement ignorées.

Si vous recherchez un haut niveau de différenciation entre l'avant et l'arrière-plan, même à courte distance – la version 150 mm en lumière rouge est le produit qu’il vous faut.

Vos avantages

  • Détection d'objets précise, quasiment indépendante de la couleur
  • Le bon type de lumière pour chaque application
  • Laser ou lumière rouge
  • Réglage précis avec potentiomètre 10 tours
  • Boîtier métallique M18 robuste, de conception identique pour tous les modèles
  • Fixation universelle et alignement facilité, grâce à de très nombreux accessoires de montage

Exemple d'application (détection de ressorts)

Besoin d'aide ?

Souhaitez-vous des conseils techniques ? Veuillez nous contacter ici

Pour toutes les autres demandes, veuillez utiliser notre formulaire